Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

SP63HBASE

Eaton Bussmann series low voltage British standard fuse holder, LV, 63 A, AC 660 V, BS

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
SP63HBASE
EAN
5027590511216
Product Length/Depth
135 mm
Product Height
70 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
331.6 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
BS

Spécifications du produit

Amperage Rating
63 A
Number of poles
Single-pole
Bus-mounting type
No
Type
Fuse accessory

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.