Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

SP63P

Fuse-holder, LV, 63 A, AC 660 V, BS

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH IP protection kit
Catalog Number
SP63P
EAN
5027590511223
Product Length/Depth
185 mm
Product Height
116 mm
Product Width
157 mm
Product Weight
3200 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC

Données électriques

Amperage Rating
63 A
Voltage rating
660 V

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.