Gestion verticale des câbles SmartRack 6 ft. (1,83 m) - Type anneau flexible et montage sans outil
| Nom du produit |
Gestion de câbles Eaton Tripp Lite series SmartRack
|
| Numéro de catalogue |
SRCABLERINGVRT
|
| UPC |
037332140692
|
| Longueur du produit |
2 in
|
| Hauteur du produit |
34 in
|
| Largeur du produit |
3.5 in
|
| Poids du produit |
3.7 lb
|
| Conformité |
RoHS
EIA-310-E |
| Type d’accessoire/de pièce de rechange |
Accessoires de gestion des câbles
|
| Couleur |
noir
|
| aperçu de la gamme |
Helps eliminate cable stress
Organizes cables in racks Cold rolled steel with black finish Toolless button mounts Vertical Cable Manager, 6-ft. (1.83 m) 5-year limited warranty (Worldwide) Vertical Cable manager is split into two 3-ft. (0.91 m) sections for various installations options |
| Cable Manager Form Factor |
vertical
|