Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

SRCASTER

Kit de roulettes SmartRack, 4 pièces

Spécifications générales

Nom du produit
Roulette Eaton Tripp Lite series SmartRack
Numéro de catalogue
SRCASTER
UPC
037332145352
Longueur du produit
8.3 in
Hauteur du produit
3.2 in
Largeur du produit
4.5 in
Poids du produit
5.7 lb
Conformité
EIA-310-E
RoHS

Spécifications du produit

Classe d’accessoires
Accessoires pour baies informatiques
Fonction
Flex Center
Type d’accessoire/de pièce de rechange
Kit de roulettes
Contenu du colis
Includes casters, installation guide and mounting hardware
Type d'accessoires
Rolling Caster Kit
aperçu de la gamme
Per caster rating of 550 lbs (249.5 kgs)
Includes 4 casters, installation guide and mounting hardware
Included with all floor-standing rack enclosure models (48/45/42/25/12U)
Can be purchased as an accessory to turn stationary 4-post open frame and wall-mount racks into mobile rolling racks

Exporter les spécifications du produit