Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

SRCOOLNETLXE

LX Platform SNMP/Web Interface Module - Remote Cooling Management for SRCOOL12KE and SRCOOL12KWTE Models, TAA

Spécifications générales

Product Name
Eaton Tripp Lite series SmartRack portable cooling
Catalog Number
SRCOOLNETLXE
UPC
037332291967
Product Length/Depth
5.52 in
Product Height
1.05 in
Product Width
3 in
Product Weight
0.62 lb
Warranty
2 year limited
Compliances
RoHS
EIA-310-E
TAA Compliant

Spécifications du produit

Material Of Construction
Metal
Switch Configuration
Reset button allows the reboot of the network interface without interrupting AC power
TAA Compliance
Yes
Accessory Class
Cooling accessories
Accessory Type
SNMP card module
Color
Black
Package Contents
E2MT EnviroSense2 environmental sensor module
Owner’s manuals
Micro-USB to USB-A cable, 12 ft. (3.7 m)
(3) Velcro strips
Mini-DIN cable, 3 ft. (0.9 m)
(4) Rubber feet
SRCOOLNETLXE SNMP/web interface module
MAC address label
PowerAlert CD
Product Highlights
LX Platform network interface provides 24/7 access and control from anywhere
Included E2MT module allows remote monitoring of ambient temperature conditions
2-year limited warranty (Worldwide)
Complies with Federal Trade Agreements Act (TAA) for GSA Schedule purchases
Easy to keep up to date with easily downloadable firmware
Recommended for 24-hour off-site access and control of air conditioning units

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.