Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

SSD2
2A 240V AC INDUSTRIAL FUSE

Fusible basse tension Eaton Bussmann series aux normes britanniques, 2 A, AC 240 V, V88/E1, 12 x 47 mm, gL/gG

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible basse tension aux normes britanniques Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
SSD2
EAN
5027590511766
UPC
051712841269
Longueur du produit
47 mm
Hauteur du produit
12 mm
Largeur du produit
12 mm
Poids du produit
11.6 g
Conformité
Marquage CE
Conformité RoHS
Certifications 
BS88
IEC 60269-2
Code de modèle
2A 240V AC INDUSTRIAL FUSE

Spécifications du produit

Intensité du courant
2 A
Équipé de :
Pattes à lames décalées
Taille de fusible
BS88/E1
Type de courant
AC
Pouvoir de coupure
33 kA
Pouvoir de coupure nominal
33 kA
tension assignée CA
240 V
Classe
Classe gG/gL
Type de fusible
SSD
Catégorie d'utilisation
gL/gG (protection du câble/protection de l'équipement)
Couleur
aucune
Puissance nominale d’interruption
33 kAIC
Voyant de fusible
aucune
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL)
Non
Pertes de puissance
0.5 W
Raccordement
Extrémité de lame
Construction
BS88/E1
Taille de construction
E1
Forme du fusible
Pattes à lames décalées
Type de tension
CA
Adapté à
Porte-fusible Safeclip SC20
Tension nominale
240 V
Type
Fusible
Application
Coupures de l'éclairage public
Système de fusible (selon IEC 60269)
Système de fusibles E

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.