Télécharger le document () de 20

SSD20
Model Code: 20A 240V AC INDUSTRIAL FUSE

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 20A, AC 240 V, V88/E1, 12 x 47 mm, gL/gG

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
SSD20
EAN
5027590511780
UPC
051712841276
Product Length/Depth
47 mm
Product Height
12 mm
Product Width
12 mm
Product Weight
10.9 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269-2
Model Code
20A 240V AC INDUSTRIAL FUSE

Spécifications du produit

Amperage Rating
20 A
Fitted with:
Offset bladed tags
Fuse size
BS88/E1
Current type
AC
Breaking capacity
33 kA
Rated switching capacity
33 kA
Rated voltage AC
240 V
Class
Class gG/gL
Fuse type
SSD
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Color
None
Interrupt rating
33 kAIC
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Watt losses
1.7 W
Connection
Blade end
Construction
BS88/E1
Construction size
E1
Fuse shape
Offset bladed tags
Voltage type
AC
Suitable for
SC20 Safeclip fuse holder
Voltage rating
240 V
Type
Fuse
Application
street lighting cut-outs
Fuse system (according to IEC 60269)
Fuse system E

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.