Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

SSD25

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 25A, AC 240 V, V88/E1, 12 x 47 mm, gL/gG

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
SSD25
EAN
5027590511797
UPC
051712841283
Product Length/Depth
47 mm
Product Height
12 mm
Product Width
12 mm
Product Weight
11.6 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Model Code
25A 240V AC INDUSTRIAL FUSE

Spécifications du produit

Amperage Rating
25 A
Fitted with:
Offset bladed tags
Fuse size
BS88/E1
Current type
AC
Breaking capacity
33 kA
Rated switching capacity
33 kA
Rated voltage AC
240 V
Class
Class gG/gL
Fuse type
SSD
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Color
None
Interrupt rating
33 kAIC
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Watt losses
1.8 W
Connection
Blade end
Construction
BS88/E1
Construction size
E1
Fuse shape
Offset bladed tags
Voltage type
AC
Suitable for
SC20 Safeclip fuse holder
Voltage rating
240 V
Type
Fuse
Application
street lighting cut-outs
Fuse system (according to IEC 60269)
Fuse system E

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.