Fusible basse tension Eaton Bussmann series aux normes britanniques, 4 A, AC 240 V, V88/E1, 12 x 47 mm, gL/gG
| Nom du produit |
Fusible basse tension aux normes britanniques Eaton Bussmann series
|
| Numéro de catalogue |
SSD4
|
| EAN |
5027590511810
|
| UPC |
051712841290
|
| Longueur du produit |
47 mm
|
| Hauteur du produit |
12 mm
|
| Largeur du produit |
12 mm
|
| Poids du produit |
11.6 g
|
| Conformité |
Marquage CE
Conformité RoHS |
| Certifications |
BS88
IEC 60269-2 |
| Code de modèle |
4A 240V AC INDUSTRIAL FUSE
|
| Intensité du courant |
4 A
|
| Équipé de : |
Pattes à lames décalées
|
| Taille de fusible |
BS88/E1
|
| Type de courant |
AC
|
| Pouvoir de coupure |
33 kA
|
| Pouvoir de coupure nominal |
33 kA
|
| tension assignée CA |
240 V
|
| Classe |
Classe gG/gL
|
| Type de fusible |
SSD
|
| Catégorie d'utilisation |
gL/gG (protection du câble/protection de l'équipement)
|
| Couleur |
aucune
|
| Puissance nominale d’interruption |
33 kAIC
|
| Voyant de fusible |
aucune
|
| Cosses de serrage en métal isolé (IMGL) |
Non
|
| Pertes de puissance |
1 W
|
| Raccordement |
Extrémité de lame
|
| Construction |
BS88/E1
|
| Taille de construction |
E1
|
| Forme du fusible |
Pattes à lames décalées
|
| Type de tension |
AC
|
| Adapté à |
Porte-fusible Safeclip SC20
|
| Tension nominale |
240 V
|
| Type |
Fusible
|
| Application |
Coupures de l'éclairage public
|
| Système de fusible (selon IEC 60269) |
Système de fusibles E
|