Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

STD2
Model Code: 2AMP 240V AC INDUSTRIAL

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 2A, AC 240 V, 12 x 47 mm, gL/gG

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
STD2
EAN
5027590512596
UPC
051712841313
Product Length/Depth
47 mm
Product Height
12 mm
Product Width
13 mm
Product Weight
10.9 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
Model Code
2AMP 240V AC INDUSTRIAL

Spécifications du produit

Amperage Rating
2 A
Fitted with:
Offset bolted tags
Current type
AC
Mounting dimension
M4
Center-to-center distance of connections
35 mm
Breaking capacity
33 kA
Rated switching capacity
33 kA
Rated voltage AC
240 V
Class
Class gG/gL
Fuse type
STD
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Color
None
Interrupt rating
33 kAIC
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Watt losses
0.5 W
Connection
Bolt-on
Construction
BS88
Construction size
Other
Fuse shape
Offset slotted bolted tags
Voltage type
AC
Voltage rating
240 V
Type
Fuse
Application
street lighting cut-outs
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.