Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

STG 12

Eaton Crouse-Hinds series Myers ground hub, Zinc, 6"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Myers ground hub
Catalog Number
STG 12
UPC
784731101044
Product Length/Depth
8.2 in
Product Height
4.3 in
Product Width
8.3 in
Product Weight
7.5 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Spécifications du produit

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
3R
4
4X
12
Material
Zinc
Trade size
6"

Exporter les spécifications du produit