Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

SW10

Eaton Crouse-Hinds series EDS replacement switch, 20A, Two-pole, Factory sealed, Allen-Bradley switch

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EDS replacement switch
Catalog Number
SW10
UPC
782274953182
Product Length/Depth
5.3 in
Product Height
6.6 in
Product Width
4.6 in
Product Weight
1.01 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Amperage Rating
20A
Number of poles
Two-pole
Type
Allen-Bradley switch
Special features
Factory sealed

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.