Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

T69

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 conduit outlet body, Copper-free aluminum, T shape, 2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 conduit outlet body
Catalog Number
T69
UPC
782274628301
Product Length/Depth
10.63 in
Product Height
4.41 in
Product Width
3.44 in
Product Weight
2.53 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Copper-free aluminum
Trade size
2"
Shape
T

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.