Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

TCA2
Model Code: ACCESSORIES RED SPOT FUSE LINK ADAPTOR

Adapter, low voltage, AC 660 V, BS

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
TCA2
EAN
5027590513340
UPC
051712484992
Product Length/Depth
14.2 mm
Product Height
10 mm
Product Width
124 mm
Product Weight
275.2 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
BS88
Model Code
ACCESSORIES RED SPOT FUSE LINK ADAPTOR

Spécifications du produit

Accessory/spare part type
Adapter
Fuse link adaptor kits
Fuse type
AD
BD
CD
DD
TBC
TC
TF
Construction size
Other
Type
fuse accessory
Application
General industrial applications
Suitable for
RS400 Red spot fuse holder

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.