Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

TFP125
125AMP 660V AC INDUSTRIAL FUSE

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 125A, AC 660 V, DC 350 V, V88/A4, 34 x 111 mm, gL/gG

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TFP125
EAN
5027590513890
UPC
051712485258
Product Length/Depth
111 mm
Product Height
34 mm
Product Width
34 mm
Product Weight
200 g
Compliances
Not Applicable
Certifications
IEC Rated
Model Code
125AMP 660V AC INDUSTRIAL FUSE

Spécifications du produit

Amperage Rating
125 A
Fitted with:
Offset bolted tags
Fuse size
BS88/A4
Current type
AC/DC
Mounting dimension
M8
Center-to-center distance of connections
93.7 mm
Breaking capacity
80 kA
Rated switching capacity
80 kA
Rated voltage AC
660 V
Rated voltage DC
350 V
Class
Class gG/gL
Fuse type
TFP
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Color
None
Interrupt rating
80 kAIC
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Connection
94 mm fixing centre
Construction
BS88/A4
Construction size
A4
Fuse shape
Offset bolted tags
Voltage type
AC/DC
Quantity
10
Voltage rating
660 V
Type
Fuse
Application
general industrial applications
Fuse system (according to IEC 60269)
Fuse system E

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.