Fusible basse tension Eaton Bussmann series aux normes britanniques, 160 A, AC 660 V, DC 350 V, V88/A4, 34 x 1112 mm, gL/gG
| Nom du produit |
Fusible basse tension aux normes britanniques Eaton Bussmann series
|
| Numéro de catalogue |
TFP160
|
| EAN |
5027590513906
|
| UPC |
051712392877
|
| Longueur du produit |
111 mm
|
| Hauteur du produit |
34 mm
|
| Largeur du produit |
34 mm
|
| Poids du produit |
199.9 g
|
| Conformité |
Contact Fabricant
|
| Code de modèle |
160AMP 660V AC INDUSTRIAL FUSE
|
| Intensité du courant |
160 A
|
| Équipé de : |
Pattes décalées à fixation par boulon
|
| Taille de fusible |
BS88/A4
|
| Type de courant |
AC/DC
|
| Mesure de fixation |
M8
|
| Distance centre à centre entre connexions |
93.7 mm
|
| Pouvoir de coupure |
80 kA
|
| Pouvoir de coupure nominal |
80 kA
|
| tension assignée CA |
660 V
|
| tension de fonctionnement CC |
350 V
|
| Classe |
Classe gG/gL
|
| Type de fusible |
TFP
|
| Catégorie d'utilisation |
gL/gG (protection du câble/protection de l'équipement)
|
| Couleur |
aucune
|
| Puissance nominale d’interruption |
80 kAIC
|
| Voyant de fusible |
aucune
|
| Cosses de serrage en métal isolé (IMGL) |
Non
|
| Raccordement |
Entraxe de fixation 94 mm
|
| Construction |
BS88/A4
|
| Taille de construction |
A4
|
| Forme du fusible |
Pattes décalées à fixation par boulon
|
| Type de tension |
AC/DC
|
| Tension nominale |
660 V
|
| Type |
Fusible
|
| Application |
Applications industrielles générales
|
| Système de fusible (selon IEC 60269) |
Système de fusibles E
|