Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

TFPCD27
3 P FUSE BASE COV DII/E27 25A 500V

Fuse-base cover, LV, 25 A, AC 500 V, D2, 3P, IEC

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 special holder
Catalog Number
TFPCD27
EAN
5027590513975
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
22 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
40.66666667 g
Compliances
CE
Model Code
3 P FUSE BASE COV DII/E27 25A 500V

Spécifications du produit

Application
fuse-bases TFRD27 TFD27
Number of poles
Three-pole

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.