Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

TFPCD33
3 P FUSE BA COV DIII/E337

Fuse-base cover, LV, 63 A, AC 500 V, D3, 3P, IEC

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 special holder
Catalog Number
TFPCD33
EAN
5027590513982
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
27 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
40.58333333 g
Compliances
CE
Model Code
3 P FUSE BA COV DIII/E337

Spécifications du produit

Application
fuse-bases TFRD33 TFD33
Number of poles
Three-pole

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.