Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

TIA2
2A 690V AC / 460V DC gG INDUSTRIAL FUSE

Fusible basse tension Eaton Bussmann series aux normes britanniques, 2 A, AC 690 V, DC 460 V, V88/A2, 22 x 86 mm, gL/gG

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible basse tension aux normes britanniques Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
TIA2
EAN
5027590514194
UPC
051712484909
Longueur du produit
84.5 mm
Hauteur du produit
21 mm
Largeur du produit
21 mm
Poids du produit
47.75 g
Conformité
Sans objet
Certifications 
Homologué CEI
Code de modèle
2A 690V AC / 460V DC gG INDUSTRIAL FUSE

Spécifications du produit

Utilisé avec
Porte fusible RS32H ou CM32F
Intensité du courant
2 A
Équipé de :
Pattes décalées à fixation par boulon
Taille de fusible
BS88/A2
Type de courant
AC/DC
Mesure de fixation
M5
Distance centre à centre entre connexions
73 mm
Pouvoir de coupure
80 kA
Pouvoir de coupure nominal
80 kA
tension assignée CA
660 V
tension de fonctionnement CC
460 V
Classe
Classe gG/gL
Type de fusible
TIA
Catégorie d'utilisation
gL/gG (protection du câble/protection de l'équipement)
Couleur
Sans objet
Puissance nominale d’interruption
80 kAIC
Voyant de fusible
aucune
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL)
Non
Raccordement
Entraxe de fixation 73 mm
Construction
BS88/A2
Taille de construction
A2
Forme du fusible
Pattes décalées à fixation par boulon
Type de tension
AC/DC
Adapté à
Porte-fusibles Camaster CM63F
Porte-fusible Red Spot RS32
Quantité
20
Tension nominale
690 V
Type
Fusible
Application
Applications industrielles générales
Système de fusible (selon IEC 60269)
Système de fusibles E

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.