Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

TLM710
710A 660V AC / 350V DC INDUSTRIAL FUSE

Eaton Bussmann series fusible basse tension aux normes britanniques, 710A, AC 660 V, DC 350 V, V88/C3, 83 x 210 mm, gL/gG

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible basse tension aux normes britanniques Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
TLM710
EAN
5996516026526
Longueur du produit
210 mm
Hauteur du produit
83 mm
Largeur du produit
83 mm
Poids du produit
1424 g
Conformité
Marquage CE
Conformité RoHS
Certifications 
BS88
IEC 60269
EAC
Code de modèle
710A 660V AC / 350V DC INDUSTRIAL FUSE

Spécifications du produit

Intensité du courant
710 A
Équipé de :
Pattes centrées à fixation par boulon
Taille de fusible
BS88/C3
Type de courant
AC/DC
Mesure de fixation
M10
Distance centre à centre entre connexions
183.8 mm
Pouvoir de coupure
80 kA
Pouvoir de coupure nominal
80 kA
tension assignée CA
660 V
tension de fonctionnement CC
350 V
Classe
Classe gG/gL
Type de fusible
TLM
Catégorie d'utilisation
gL/gG (protection du câble/protection de l'équipement)
Couleur
Sans objet
Puissance nominale d’interruption
80 kAIC
Voyant de fusible
aucune
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL)
Non
Raccordement
Entraxe de fixation 133/184 mm
Construction
BS88/C3
Taille de construction
C3
Forme du fusible
Pattes boulonnées centrales
Type de tension
AC/DC
Tension nominale
660 V
Type
Fusible
Application
Applications industrielles générales
Système de fusible (selon IEC 60269)
Système de fusibles E

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.