Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

TMF355
355A 660V AC / 460V DC BS88 FUSE

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 355A, AC 660 V, DC 460 V, V88/B4, 60 x 137 mm, gL/gG

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TMF355
EAN
5996516026601
Product Length/Depth
137 mm
Product Height
60 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
664 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC
Model Code
355A 660V AC / 460V DC BS88 FUSE

Spécifications du produit

Amperage Rating
355 A
Fitted with:
Centre bolted tags
Fuse size
BS88/B4
Current type
AC/DC
Mounting dimension
M8
Center-to-center distance of connections
111 mm
Breaking capacity
80 kA
Rated switching capacity
80 kA
Rated voltage AC
660 V
Rated voltage DC
460 V
Class
Class gG/gL
Fuse type
TMF
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Color
None
Interrupt rating
80 kAIC
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Connection
111 mm fixing centre
Construction
BS88/B4
Construction size
Other
Fuse shape
Center bolted tags
Voltage type
AC/DC
Voltage rating
660 V
Type
Fuse
Application
general industrial applications
Fuse system (according to IEC 60269)
Fuse system E

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.