Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

TP106

Eaton Crouse-Hinds series Non-Gangable Switch Box, (1) 1/2", 2, AC/MC clamps, 1-1/2", 2-cable, Steel, Ears, Non-gangable, 7.5 cubic inch capacity

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series non-gangable switch box
Catalog Number
TP106
UPC
786189101065
Product Length/Depth
2 in
Product Height
3 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.44 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Ears
Type
Non-gangable
Cable knockouts
2
Conduit/cable
AC/MC clamps
Depth
1-1/2"
Material
Steel
Bottom Knockouts
(1) 1/2 in
Box depth
1-1/2 inch
Capacity
7.5 cubic in
End Knockouts
2-cable

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.