Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

TP158

Eaton Crouse-Hinds series Switch Box, (1) 1/2", NM clamps, 2-1/2", Steel, Ears, Gangable, 12.5 cubic inch capacity

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series switch box
Catalog Number
TP158
UPC
786189101584
Product Length/Depth
3 in
Product Height
2.5 in
Product Width
2 in
Product Weight
0.58 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Ears
Type
Gangable
Conduit/cable
NM clamps
Depth
2-1/2"
Material
Steel
Bottom Knockouts
(1) 1/2 in
Box depth
2-1/2 inch
Capacity
12.5 cubic in

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.