Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

TP16099

Eaton Crouse-Hinds series Lamp holder, 4", Plastic, Lamp holder, keyless, feed through

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series lamp holder
Catalog Number
TP16099
UPC
786189160994
Product Length/Depth
4.05 in
Product Height
2.03 in
Product Width
3.69 in
Product Weight
0.23 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Lamp holder, keyless, feed through
Material
Plastic
Box size
4"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.