Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

TP266

Eaton Crouse-Hinds series Round Ceiling Pan, 3-1/4", Bottom, 4, (1) 1/2", 1/2", Steel, Fixture rated, 4.0 cubic inch capacity

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series round ceiling pan
Catalog Number
TP266
UPC
786189102666
Product Length/Depth
3.25 in
Product Height
0.25 in
Product Width
3.25 in
Product Weight
0.3 lb
Certifications
UL Listed

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Fixture rated
Cable knockouts
4
Conduit knockouts
(1) 1/2"
Depth
1/2"
Material
Steel
Box size
3-1/4"
Box depth
1/2 inch
Built-in clamps
Bottom
Capacity
4 cubic in

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.