Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

TP280

Eaton Crouse-Hinds series Octagon Outlet Box, (5) 1/2", 4", C, 15.5 cubic inch capacity

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series octagon outlet box
Catalog Number
TP280
UPC
786189102802
Product Length/Depth
4 in
Product Height
1.5 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.67 lb
Certifications
UL Listed

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Bracket style
C
Box size
4"
Bottom Knockouts
(5) 1/2 in
Capacity
15.5 cubic in

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.