Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

TP312

Eaton Crouse-Hinds series Octagon Outlet Box, (1) 1/2", 4", 15.5 cubic inch capacity

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series octagon outlet box
Catalog Number
TP312
UPC
786189103120
Product Length/Depth
4 in
Product Height
1.5 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.73 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Box size
4"
Bottom Knockouts
(1) 1/2 in
Capacity
15.5 cubic in

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.