Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

TP356

Eaton Crouse-Hinds series Adjustable Bar Hanger, Steel, Not fan rated, 16"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series adjustable bar hanger
Catalog Number
TP356
UPC
786189103564
Product Length/Depth
22.5 in
Product Height
1 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.41 lb
Certifications
UL Listed

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Not fan rated
Material
Steel
Stud spacing
16"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.