Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

TP372

Eaton Crouse-Hinds series Octagon Box and Adjustable Bar Set, (4) 1/2", 4", Conduit (no clamps), 1-1/2", Steel, Fixture rated, use with 4" octagon box, 16", 15.5 cubic inch capacity

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series octagon box and adjustable bar set
Catalog Number
TP372
UPC
786189103724
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
4 in
Product Width
16 in
Product Weight
0.85 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Fixture rated, use with 4" octagon box
Conduit/cable
Conduit (no clamps)
Depth
1-1/2"
Material
Steel
Stud spacing
16"
Box size
4"
Bottom Knockouts
(4) 1/2 in
Box depth
1-1/2 inch
Capacity
15.5 cubic in

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.