Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

TP413GRED

Eaton Crouse-Hinds series square outlet box, (4) 1/2" + 3/4" CKO bottom, Solid, 4" box, Red, Welded, 3-1/2" depth, (8) 1/2" + 3/4" CKO end, Steel, (2) 1/2" + 3/4" CKO bottom, Ground screw, 50.0 cubic inch capacity

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square outlet box
Catalog Number
TP413GRED
UPC
662279176307
Product Length/Depth
4 in
Product Height
3.5 in
Product Width
4 in
Product Weight
1.13 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Ground screw installed
Box ground wire
Solid
Color
Red
Conduit/cable
Conduit (no clamps)
Construction
Welded
Depth
3-1/2"
Material
Steel
Box size
4"
Bottom Knockouts
(4) 1/2" + 3/4" CKO
Capacity
50.0 cubic inch capacity
End Knockouts
(8) 1/2" + 3/4" CKO
Side knockouts
(2) 1/2" + 3/4" CKO

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.