Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

TP413RED

Eaton Crouse-Hinds series Square Outlet Box, (2) 1/2", (2) 3/4", 4", Red, Conduit (no clamps), Welded, 3-1/2", Steel, (8) 1/2", (1) 3/4" C, (4) 3/4", (4) 1", 50.0 cubic inch capacity

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square outlet box
Catalog Number
TP413RED
UPC
662279047768
Product Length/Depth
4 in
Product Height
3.5 in
Product Width
4 in
Product Weight
1.25 lb
Certifications
UL Listed

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Color
Red
Conduit/cable
Conduit (no clamps)
Construction
Welded
Depth
3-1/2"
Material
Steel
Box size
4"
Bottom Knockouts
(2) 1/2 in, (2) 3/4 in
Box depth
3-1/2 inch
Capacity
50 cubic in
Side knockouts
(8) 1/2 in, (1) 3/4 in C, (4) 3/4 in, (4) 1 in

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.