Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

TP473

Eaton Crouse-Hinds series Square Cover, 4", Steel, Raised 1/4", open with ears 2-3/4", 1.3 cubic inch capacity

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square cover
Catalog Number
TP473
UPC
786189104738
Product Length/Depth
4 in
Product Height
0.25 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.23 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Raised 1/4", open with ears 2-3/4"
Material
Steel
Box size
4"
Capacity
1.3 cubic in

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.