Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

TP486

Eaton Crouse-Hinds series Square Mud Ring, 4", Steel, 3/4" raised, 5.5 cubic inch capacity

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square mud ring
Catalog Number
TP486
UPC
786189104868
Product Length/Depth
4 in
Product Height
0.75 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.3 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
3/4" raised
Material
Steel
Box size
4"
Capacity
5.5 cubic in

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.