Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

TP489RED

Eaton Crouse-Hinds series square mud ring, 4", Red, Steel, 5/8" raised, 4.3 cubic inch capacity

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square mud ring
Catalog Number
TP489RED
UPC
662279028361
Product Length/Depth
4 in
Product Height
0.63 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.52 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
5/8" raised
Color
Red
Material
Steel
Box size
4"
Capacity
4.3 cubic in

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.