Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

TP494

Eaton Crouse-Hinds series Square Mud Ring, 4", Steel, Two device, Flat

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square mud ring
Catalog Number
TP494
UPC
786189104943
Product Length/Depth
4 in
Product Height
0.06 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.12 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Two device
Type
Flat
Material
Steel
Box size
4"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.