Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

TP500

Eaton Crouse-Hinds series Square Mud Ring, 4", Steel, 3/4" raised, 9.0 cubic inch capacity

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square mud ring
Catalog Number
TP500
UPC
786189105001
Product Length/Depth
4 in
Product Height
0.75 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.24 lb
Certifications
UL Listed
CSA certified

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
3/4" raised
Material
Steel
Box size
4"
Capacity
9 cubic in

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.