Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

TP510

Eaton Crouse-Hinds series Square Surface Cover, 4", Raised surface, Steel, For two duplex receptacles, 5.5 cubic inch capacity

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square surface cover
Catalog Number
TP510
UPC
786189105100
Product Length/Depth
4 in
Product Height
0.5 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.26 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
For two duplex receptacles
Configuration
Raised surface
Material
Steel
Box size
4"
Capacity
5.5 cubic in

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.