Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

TP514

Eaton Crouse-Hinds series Square Surface Cover, 4", Raised surface, Steel, For one single receptacle 1-13/32" diameter, 5.5 cubic inch capacity

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square surface cover
Catalog Number
TP514
UPC
786189105148
Product Length/Depth
4 in
Product Height
0.5 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.34 lb
Certifications
UL Listed
CSA Listed

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
For one single receptacle 1-13/32" diameter
Configuration
Raised surface
Material
Steel
Box size
4"
Capacity
5.5 cubic in

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.