Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

TP530

Eaton Crouse-Hinds series Tile Wall Square Cover, 4", Raised surface, one device, Steel, 2" raised , 14.8 cubic inch capacity

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series tile wall square cover
Catalog Number
TP530
UPC
786189105308
Product Length/Depth
4 in
Product Height
2 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.62 lb
Certifications
CSA Listed
UL Listed

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
2" raised
Configuration
Raised surface, one device
Material
Steel
Box size
4"
Capacity
14.8 cubic in

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.