Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

TP572

Eaton Crouse-Hinds series Square Cover, (1) 1/2", 4-11/16", Natural, Blank, with 1/2" KO, Steel, Flat, with 1/2" KO

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square cover
Catalog Number
TP572
UPC
786189105728
Product Length/Depth
4.69 in
Product Height
0.06 in
Product Width
4.69 in
Product Weight
0.4 lb
Certifications
UL Listed
CSA certified

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Flat, with 1/2" KO
Color
Natural
Configuration
Blank, with 1/2" KO
Material
Steel
Box size
4-11/16"
Bottom Knockouts
(1) 1/2 in

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.