Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

TP594G

Eaton Crouse-Hinds series Utility Box, (3) 1/2", 1-7/8", Steel, (8) 1/2", Ground screw installed, 13.0 cubic inch capacity

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series utility box
Catalog Number
TP594G
UPC
662279000015
Product Length/Depth
4 in
Product Height
1.88 in
Product Width
2.13 in
Product Weight
0.51 lb
Certifications
UL Listed
CSA certified

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Ground screw installed
Depth
1-7/8"
Material
Steel
Bottom Knockouts
(3) 1/2 in
Box depth
1-7/8 inch
Capacity
13 cubic in
Side knockouts
(8) 1/2 in

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.