Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

TP618

Eaton Crouse-Hinds series Utility Box Cover, Steel, One toggle switch

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series utility box cover
Catalog Number
TP618
UPC
786189106183
Product Length/Depth
4 in
Product Height
0.25 in
Product Width
2.13 in
Product Weight
0.1 lb
Certifications
CSA Listed
UL Listed

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
One toggle switch
Material
Steel

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.