Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

TP667

Eaton Crouse-Hinds series Gang Box Cover, Raised surface, Steel, Six-gang, 28.3 cubic inch capacity

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series gang box cover
Catalog Number
TP667
UPC
786189106671
Product Length/Depth
14.25 in
Product Height
0.81 in
Product Width
4.5 in
Product Weight
0.85 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Configuration
Raised surface
Material
Steel
Number of gangs
Six-gang
Capacity
28.3 cubic in

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.