Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

TP711

Eaton Crouse-Hinds series TP grounding screw with pigtail, Steel, 8” insulated No. 12 copper wire

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TP grounding screw with pigtail
Catalog Number
TP711
UPC
786189107111
Product Length/Depth
8 in
Product Height
0.38 in
Product Width
0.13 in
Product Weight
0.02 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
8” insulated No. 12 copper wire
Material
Steel

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.