Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

TP7148

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof round outlet box, (1) 1/2" back hole, 15.5 cu in, White, 1-1/2" deep, Die cast aluminum, (4) 1/2" side holes, 4" round

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof round outlet box
Catalog Number
TP7148
UPC
786189071481
Product Length/Depth
5.06 in
Product Height
5.06 in
Product Width
1.63 in
Product Weight
0.79 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Depth
1-1/2"
Material
Die cast aluminum
Back holes
(1) 1/2 in
Capacity
15.5 cubic in
Color
White
Side holes
(4) 1/2 in
Size
4"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.