Télécharger le document () de 20

TP7152

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof round outlet box extension, 18.3 cu in, Gray, 1-1/2" deep, Die cast aluminum, (4) 1/2" side holes, 4" round

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof round outlet box extension
Catalog Number
TP7152
UPC
786189071528
Product Length/Depth
4 in
Product Height
2 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.58 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Depth
1-1/2"
Material
Die cast aluminum
Capacity
18.3 cubic in
Color
Gray
Side holes
(4) 1/2 in
Size
4"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.