Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

TP7173

Eaton Crouse-Hinds series TP weatherproof extension adapter, Gray, Die cast aluminum, (4) 1/2" holes

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TP weatherproof extension adapter
Catalog Number
TP7173
UPC
786189071733
Product Length/Depth
4.56 in
Product Height
1.5 in
Product Width
2.88 in
Product Weight
0.43 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Die cast aluminum

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.