Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

TP7186

Eaton Crouse-Hinds series TP weatherproof portable par lamp holder, Gray, Die cast aluminum, 150W max. lamp size, 6 ft cord

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TP weatherproof portable par lamp holder
Catalog Number
TP7186
UPC
786189071863
Product Length/Depth
11.75 in
Product Height
2 in
Product Width
2 in
Product Weight
1 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Die cast aluminum
Lamp size - max
150W
Special features
6 ft cord

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.