Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

TP7188

Eaton Crouse-Hinds series TP weatherproof pole fitter, Gray, Die cast aluminum, 150W max. lamp size, 2-1/2" outside diameter with 1/2" male thread

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TP weatherproof pole fitter
Catalog Number
TP7188
UPC
786189071887
Product Length/Depth
3.25 in
Product Height
2.6 in
Product Width
2.5 in
Product Weight
0.5 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Die cast aluminum
Lamp size - max
150W

Exporter les spécifications du produit