Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

TP7214

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof self-closing cover, Gray, Die cast aluminum, Vertical, Single-gang, Single receptacle or switch 1.62" diameter opening

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof self-closing cover
Catalog Number
TP7214
UPC
786189072143
Product Length/Depth
2.81 in
Product Height
4.56 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
0.61 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Single receptacle or switch 1.62" diameter opening
Material
Die cast aluminum
Mounting direction
Vertical
Number of gangs
Single-gang
Color
Gray

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.